Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
Numer Katalogowy: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
7
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Brid®
  • Identyfikacja Han-Brid® Cu
  • Specyfikacje Hybrydowe złącza magistrali
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 2
  • dalsze kontakty + 4 kontakty elektryczne 10 A + opcja dla PE
  • Szczegóły
    Strona urządzenia
    Część górna, obciążona
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 6,24 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140016606
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare