Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Inserts
4
Part number: 19 36 010 1540
Han B Side Entry LC M20 Exi_for SL
Han B Side Entry LC M20 Exi_for SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Single locking lever
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 36 010 1540
Han B Side Entry LC M20 Exi_for SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Zubehör
2
Einsätze
4
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® Ex
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Einsätzen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -20 ... +40 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 mit Kabelverschraubung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 378 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181656
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder