Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 00 000 5242 XL
Han 3A-LB Kunststoff (schwarz) 300 VPE
Han 3A-LB Kunststoff (schwarz) 300 VPE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verriegelungsbügel
Baugröße: 3 A
Längsbügel
Kunststoff
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 00 000 5242 XL
Han 3A-LB Kunststoff (schwarz) 300 VPE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Verriegelungsbügel
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Verriegelungsart Längsbügel
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 300
  • Nettogewicht 6,333 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140190818
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen