Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 715 1380
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5  70m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 70 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 715 1380
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Han® 3 A Гибридный
    Металл
  • Соединитель 2
    Han® 3 A Гибридный
    Металл
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 70 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра
    4x AWG 22/7
    4x 1,5 мм²
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Зеленый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 9.000 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140249882
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual