Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
55
アクセサリ
5
スペア部品
3
インサート
64
Frames
2
Part number: 09 30 516 0731
Han 16B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Han 16B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: 16 B
High construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x NPTF 1in
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 30 516 0731
Han 16B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
55
アクセサリ
5
スペア部品
3
インサート
64
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Hoods/Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Cable to cable housing
  • Tipo High construction
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x NPTF 1in
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Cor (travamento) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 243 g
  • País de origem China
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors