Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
5
Érintkező vezetők
38
Frames
2
Cikkszám: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Válaszfalas szerelésű ház
Külső tömítés
Méret: 10 B
Alacsony kialakítás
Kétkengyeles
Acél, cink bevonatú
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Bevonat nélküli
Nem festett
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 62 810 2301 ML
Han 10EMC/B-HBM-DL-ML
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
5
Érintkező vezetők
38
Frames
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC/B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Külső tömítés
  • Típus Alacsony kialakítás
Verzió
  • Méret 10 B
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak magasabb EMC követelményekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Bevonat nélküli
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Nem festett
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Acél, cink bevonatú
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,01 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás