Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Przemysłowe switche Ethernetowe
Niezarządzalny
Full Gigabit Ethernet
Napięcie znamionowe: 24 V DC
Całkowita liczba portów: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Temperatura robocza: 0 ... +55 °C