Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Carcase/prize
2
Număr articol: 09 45 541 1903
HPP V4 USB 2.0 A, PFT solder points
HPP V4 USB 2.0 A, PFT solder points

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Adaptor PCB
Contacte: 4
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 09 45 541 1903
HPP V4 USB 2.0 A, PFT solder points
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Carcase/prize
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identificare USB
  • Element Adaptor PCB
  • Specificație USB 2.0 tip A
  • Adaptor pentru Mufă către punctele de lipire
Versiune
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Naftalină
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 5,9 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366930
  • GTIN 5713140061026
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați