RoHS exemptions
6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Innehåller ej
REACH ANNEX XIV substances
Innehåller ej
REACH SVHC substances
Ja
REACH SVHC substances
Bly
California Proposition 65 substances
Ja
California Proposition 65 substances
Bly
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
830 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140258624
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)