配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0142
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 50 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0142
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Vlamvertragend
    Zonlichtbestendig
  • Printen op kabel HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Versie
  • Kabellengte 50 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lusweerstand ≤ 120 Ω/km
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C
    -20 ... +60 °C Tijdens het aanleggen
    -50 ... +80 °C opslag/transport
  • Kabeldiameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimale buigradius
    5x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    3x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
  • Wringingssterkte ≥ 30.000 @ torsiehoek = ±180°/m
  • Testspanning Ur.m.s. 2 kV Draad / draad / afscherming
  • Geleiderweerstand bij 20 °C ≤120 Ω/km
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Looptijd signaal bij 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedantie bij 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3.390 g
  • Nettogewicht ‌ 68 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140061897
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较