Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 04 211 1000 001
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 100 m
Notes
Compare
Part number: 33 04 211 1000 001
FO-EB-Assy 2Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de fibras 2
  • Tipo de fibra 2G50/125 OM3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 5,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio
  • Color (capota/base) RAL 1021 (amarillo colza)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.100 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140258723
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare