Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
78
Part Number: 33 01 241 0100 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 33 01 241 0100 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
78
Detalhes do produto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5,17 mm
Material properties
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances Fio
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances Fio
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 28 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140270602
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare