Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 0450 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 45m
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 45m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode, Overmoulded
Cable length: 45 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 0450 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 45m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Identifikace Industrial Fibre Optic
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konektor 2 SC duplex
  • Typ kabelu FO cable
  • Popis kabelu
    Multimode
    Overmoulded
Verze
  • Délka kabelu 45 m
  • Uspořádání vodičů 62.5 / 125 µm
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Průměr kabelu 6.5 mm
Material properties
  • Materiál (kryt) Thermoplastic
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
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
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 79 g
  • Země původu Czechia
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140272453
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare