Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
243
Part number: 09 48 888 8578 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8578 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • コネクタ 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 ‌0 ... +60 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 58 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140257177
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)