Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Cikkszám: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Forrasztott érintkező
Könyökös
Névleges áramerősség: ≤10 A
Apa
Réz ötvözet
Arany nikkelre
Vezető keresztmetszete: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Forrasztott érintkező
  • Az érintkező leírása Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,25 ... 0,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 24 ... AWG 20
  • Névleges áramerősség ≤ 10 A
  • Névleges feszültség 3.000 V
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 2,5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 5 N
  • Kihúzási erő ≈ 2,5 N
  • Teljesítményszint
    AU 50
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre
  • Rétegvastagság ≥ 1,27 µm
  • Rétegvastagság ≥ 50 µinch
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polikarbonát / teflon (PTFE)
  • Anyag (Rögzítés) PI
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 0,93 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140102736
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás