Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Z zintegrowaną dławnicą kablową
Wersja
Rozmiar
D-Sub 5
Ekranowanie
Ekranowane
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Zacisk kablowy
Dławnica kablowa
Typ blokowania
Śruba blokująca Gwint 4-40 UNC
2 części
Nie
Rozdzielny
Nie
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,4 Nm Śruba blokująca
0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
Temperatura otoczenia
-25 ... +70 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Średnica przewodu
9 ... 11 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Metalizowane
Długość
78,5 mm
Szerokość
75,7 mm
Wysokość
27,6 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1