Matching Products
Matching Products NEW
饰品
1
Part number: 02 04 160 1101
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Trans.
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Trans.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 160
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 61076-4-113
PCB fixing: With fixing flange
Liquid crystal polymer (LCP)
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 02 04 160 1101
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Trans.
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 160
  • Configurazione contatti File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 5
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria
    ‌0,6 mm fra 2 file (a, b, c)
    ‌0,6 mm fra 2 file (z, d)
    ‌0,8 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
    ‌0,8 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
  • Distanza di scarica superficiale
    ‌0,6 mm fra 2 file (a, b, c)
    ‌0,6 mm fra 2 file (z, d)
    ‌0,8 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
    ‌0,8 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto
    ≤20 mΩ per le file a, b, c
    ≤30 mΩ per le file z, d
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 160 N
  • Forza di prelievo ≤ 120 N
  • Classe di lavoro
    1
    secondo IEC 61076-4-113
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-4-113 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 29,7 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140000322
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare