Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female contact
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete 2500 contactos en canana
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 0,56 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de hilo 0,8 ... ‌2 mm
  • Longitud de pelado del cable 3,5 ... 4 mm
  • Resistencia a la tracción 15 ... ‌60 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.770 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009417
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare