Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 64
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название
    Тип G
    low-profile
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Прямой
  • Характеристики не содержит свинца
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 64
  • Конфигурация контактов Ряды z, b, d и f, позиции 2, 4, ... , 30, 32
  • Длина подключения 4,5 mm
  • Кодирование
    Кодирование отверстий
    Кодировка с потерей контактов
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 4
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5,08 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 5,08 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальный ток Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Расстояние между проводниками ≥ 1,6 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 3 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 100 N
  • Усилие расстыковки ≤ 100 N
  • Уровень исполнения
    1
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1,55 kV (контакт-контакт)
    2,5 kV (контакт-заземление)
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • Классификация для железных дорог F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 15
  • Вес нетто 21 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140195639
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare