Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 686 8025 100
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Tipo R
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 686 8025 100
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Tipo R
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/19
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -20 ... +60 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,3 ... 6,7 mm
  • Raggio di curvatura minimo 5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Compatibile con catena di traino Si
  • Cicli di piegatura ≥ 5.000.000 @ Raggio di curvatura = 75 mm @ lunghezza ≤ 5 m @ velocità ≤ 5 m/s @ accelerazione ≤ 20 m/s²
  • Cicli di piegature alternate (test tic-toc) 1.000.000 @ Raggio di curvatura = 75 mm
  • Resistenza alla torsione ≥ 5.000.000 @ angolo di torsione= ±180° @ 1 m
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
Specifiche ed approvazioni
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140337213
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta