Conteúdo da embalagem
incl. metades do conjunto de anel de passagem
Características técnicas
Torque de aperto
0,4 Nm Parafuso de travamento
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente
-55 ... +110 °C
Diâmetro do cabo
11,5 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Superfície (carcaça/base)
Metalizado
Comprimento
40 mm
Largura
71,3 mm
Altura
15 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011