Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Part number: 09 69 181 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED  FE 20 A S POWER CONTACT PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Solder contact
Straight
Rated current: ≤20 A
Female
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Conductor cross-section: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 181 7421
D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt lutowany
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 2,5 ... 4 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 14 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ≤ 20 A
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 7,5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +155 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≈ 5 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140096899
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare