Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
EMC version
Pg 21
Clamping range: 14 ... 18 mm
Shielding diameter: 10.5 ... 14.5 mm
Material (cable glands): Metal
IP68
Wrench size: 30
Notes
Compare
Part number: 09 62 000 5008
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa Kábel tömszelence
  • A tartozék leírása EMC változat
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 30
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Méret Pg 21
  • Befogási tartomány 14 ... 18 mm
  • Árnyékolás átmérője 10,5 ... 14,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Fém
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 71,75 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 84849000
  • GTIN 5713140072909
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)