Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 34 CAB 0080
3x0,25mm² PVC
3x0,25mm² PVC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
Ignifug
3x 0,25 mm²
PVC
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 CAB 0080
3x0,25mm² PVC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung flammenwidrig
  • Kabelbedruckung LiYY 3x0,25mm²
Ausführung
  • Anzahl der Adern 3
  • Adernaufbau 3x 0,25 mm²
  • Schirmung ungeschirmt
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 300 V
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldurchmesser 4,25 ... 4,55 mm
  • Prüfspannung Ueff 3 kV
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤58 Ω/km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-2-2
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht ‌ 29,45 g/m
  • GTIN 5713140813670
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați