Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 525 2165 200
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 525 2165 200
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Connector 2
    Connector 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 Han® 3 A 금속
  • 커넥터 2 Han® 3 A 금속
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    삼산화안티몬
    니켈
    나프탈렌
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140067325
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual