Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy Zgodny z AIDA, Z ustalonym kodowaniem
Przyłącznie zaciskiem klatkowym
Prąd znamionowy: 16 A
Kontakty: 5
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
PushPull
Zakres zaciskania: 9 ... 13 mm
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Stopień ochrony: IP65, IP67