Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING ix Industrial® 타입 B
  • 커넥터 2 HARTING ix Industrial® 타입 B
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 10
  • 코어 구조 10x AWG 26
  • 터미네이션 방법 IDC 터미네이션
  • 코딩 타입 B
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압
    50 V AC
    60 V DC
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 115.26 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140260238
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare