Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Part number: 09 48 261 2749 025
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 2.5m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 2.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 2.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33480653830025.
Part number: 09 48 261 2749 025
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 2.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
205
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Pájené připojení
  • Connector 2
    RJ45
    Připojení propíchnutím
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Cable length 2,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 28/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Čína
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140162389
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare