Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Cikkszám: 14 31 211 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Vízszintes
Benyomható kalitkarugós lezárás
Névleges áramerősség: ‌11 A
Érintkezők: 21
Réz ötvözet
Sn Illeszkedő oldal
Kódolás: Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Zöld
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék kérésre elérhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 14 31 211 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-21 GN
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Csatlakozó
  • Specifikáció Vízszintes
Verzió
  • Lezárási mód Benyomható kalitkarugós lezárás
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 21
  • Kódolás Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,14 ... 1,5 mm² Tömör
    0,14 ... 1,5 mm² Sodrott
    0,5 ... 1,5 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvely nélkül
    0,1 ... 1,5 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvellyel
  • Vezető keresztmetszete AWG 30 ... AWG 14
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3,81 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 11 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 9 ... 10 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Színes (betét) Zöld
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Sn Illeszkedő oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140209978
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás