Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 82 626 2701 333
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 32
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 82 626 2701 333
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Hybrydowe
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy Metoda przyłączania kontaktów mocy: THR
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 32
  • Liczba kontaktów sygnałowych 26
  • Liczba kontaktów mocy 6
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 9,05 mm
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny
    ≥0,4 mm Kontakty sygnałowe
    ≥0,94 mm Kontakty mocy
    ≥0,7 mm Sygnałowe do kontaktów mocy
  • Długość drogi upływu
    ≥0,4 mm PCB: kontakty sygnałowe
    ≥0,94 mm PCB: kontakty mocy
    ≥0,7 mm PCB: sygnałowe do kontaktów mocy
    ≥0,4 mm Złącze: kontakty sygnałowe
    ≥1,89 mm Złącze: kontakty mocy
    ≥2,09 mm Złącze: sygnałowe do kontaktów mocy
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV Sygnał
    0,84 kV Sygnał / moc
    0,84 kV Moc / moc
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0,12 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2,62 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140205260
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare