Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 15 39 018 0602 000
har-flex Board IDC 18p cable guide
har-flex Board IDC 18p cable guide

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelführung
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 15 39 018 0602 000
har-flex Board IDC 18p cable guide
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Board IDC
  • Zubehörtyp Kabelführung
Ausführung
  • Kontaktanzahl 18
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 0,635 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Zubehör schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen