Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria har-flex®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector mamă
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector mamă
    Direcţie diferită a conectorilor
  • Tip cablu Cablu de cupru (plat)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,2 m
  • Număr de miezuri 12
  • Structură miez 12x AWG 30
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140244849
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare