Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Artikelnummer: 17 70 000 4001
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 1.6mm
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 1.6mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Übergaberahmen
Bauform B, 22 Positionen
Kunststoff
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 17 70 000 4001
har-bus HM Shroud Type B22 PCB 1.6mm
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
1
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    Type B
    22 positions
Technical characteristics
  • PCB thickness ‌1.6 mm ±0.4 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
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
    Antimony trioxide
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 4.15 g
  • Country of origin Finland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122420
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen