Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 308 1805 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 308 1805 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Cable de carga
  • Especificaciones
    Cable recto
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Modo de carga Mode 4
  • Conector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2
    Hembra (Lado del vehículo)
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    Monitorización de temperatura con 2x Pt 1000
    Rango de temperatura: -40 °C … 180 °C (coeficiente de temperatura de acuerdo con DIN EN 60751)
    Corriente de medición recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerancia de acuerdo con DIN EN 60751)
    Estabilidad a largo plazo (deriva R0 máx.): dentro del rango de temperatura no se espera deriva (>20 años)
    Temperatura de desconexión: 90 °C, equivalente a un valor Pt 1000 de 1347,07 Ω
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Método de terminación
    Terminación de engaste
    no separable
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalles También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Características técnicas
  • Corriente nominal @ 25°C
  • Tensión nominal (señal) ‌ 30 V AC
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 1.000 V DC
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Corriente nominal (potencia) 350 A
  • Tipo de corriente DC
  • Potencia de carga ≤ 350 kW
  • Codificación resistencia ‌1.500 Ω entre PE y PP
  • Longitud de pelado del cable 220 mm
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 30.000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20 Área de contacto
    IP44 estado conectado
    IP69 Área de la base
  • Diámetro de cable 35,8 mm ± 0,5 mm
  • Radio de flexión mínimo 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤0,39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (tapa) Termoplásticos
  • Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 309 mm
  • Anchura 74 mm
  • Altura 179 mm
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • Certificaciones bajo petición
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 9,7 kg
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140484498
  • eCl@ss 27.144.705,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar