Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Part Number: 33 28 010 1002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos, Resistente ao óleo, Retardante de chama
Comprimento do cabo: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33280202002200.
Part Number: 33 28 010 1002 200
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    HARTING T1 Industrial
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
    Retardante de chama
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Número de núcleos 2
  • Estrutura central 1x 2x AWG 22/7
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão 600 MHz Largura de banda
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C não movido
    -25 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexão ≥ 1.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Teste a tensão UDC
    1 kV (contato-contato)
    2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140798755
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare