Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 28 020 8002 350
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 35m
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 35m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos, Resistente ao óleo, Retardante de chama
Comprimento do cabo: 35 m
Notes
Compare
Part Number: 33 28 020 8002 350
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 35m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
    Retardante de chama
Versão
  • Comprimento do cabo 35 m
  • Número de núcleos 2
  • Estrutura central 1x 2x AWG 22/7
  • Número de Pólos 2
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão 600 MHz Largura de banda
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C não movido
    -25 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    1 kV (contato-contato)
    2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare