Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5196
SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG PG36
SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG PG36

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
With strain relief
Pg 36
Material (cable glands): Brass
Wrench size: 52
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5196
SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG PG36
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Typ příslušenství Cable gland
  • Popis příslušenství With strain relief
Technické vlastnosti
  • Velikost klíče 52
  • Velikost Pg 36
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Brass
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 22 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 74122000
  • GTIN 5713140002111
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431