Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (płaski)
AWG 28/7
Nie-halogenowany
Długość kabla: 30.48 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Okablowanie systemowe
  • Eleman Przewody luzem
  • Teknik özellikler Niezmontowane
  • Kablo tipi Przewód miedziany (płaski)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 30,48 m
  • Damar sayısı 26
  • Damar yapısı AWG 28/7
Teknik özellikler
  • Empedans 110 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +105 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +105 °C Przesunięty
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Nie-halogenowany
  • RoHS zgodny
  • ELV durumu zgodny
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Niezawarte
  • REACH SVHC maddeleri Niezawarte
  • California Önerme 65 madde Niezawarte
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UL 1581
    UL 758
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.611,5 g
  • Net ağırlık ‌ 48 g/m
  • Menşei ülkesi USA
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444993
  • GTIN 5713140024878
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609