Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Part number: 09 18 550 5922
SEK-18 SV MA STD STR45 50P PLS4
SEK-18 SV MA STD STR45 50P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 50
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 550 5922
SEK-18 SV MA STD STR45 50P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
6
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK 標準
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 連接方式 PCB至電纜
  • 針數 50
  • 連接長度 4.5 mm
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 100 N
  • 拔出力 ≤ 100 N
  • 性能等級 NM 30 (S4)
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑樹脂(PBT)
  • 顏色(插蕊) 灰色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    三氧化二抗
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F3/I3
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 15.8 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140033979
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
鏈接
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare