매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
12
Accessories
6
품번들: 09 18 550 5024
SEK-18 SV MA STD STR29 50P PLS4 KINK
SEK-18 SV MA STD STR29 50P PLS4 KINK

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 50
Straight, Kinked
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다. 후속 제품인 를 사용할 수 있습니다.
품번들: 09 18 550 5024
SEK-18 SV MA STD STR29 50P PLS4 KINK
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
12
Accessories
6
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact
    Straight
    Kinked
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 50
  • Termination length 2.9 mm
  • Details Through kinked contacts, connectors are simultaneously fixed on the PCB during assembly. They represent a particularly inexpensive alternative, since otherwise usual fixing elements such as screws, rivets or clips are not required.
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 100 N
  • Withdrawal force ≤ 100 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.5 mm +0.44 ‌
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
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
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 15.5 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140922563
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다