Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Hoods/Housings
4
Cikkszám: 09 45 551 1110
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya
RJ45, Könyökös
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌1.5 A
Érintkezők: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 45 551 1110
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Hoods/Housings
4
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING RJ Industrial®
  • Elem Anya
  • Specifikáció
    RJ45
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 8
  • Csomag tartalma Szalag és tekercs
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 130
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Tajvan
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140061538
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás