Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
55
Tools
3
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 45 151 1525
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p  100

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Wersja kompaktowa
Przyłącze nożowe
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 8
Materiał: Poliwęglan (PC)
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 151 1525
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
55
Tools
3
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Wersja kompaktowa
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącze nożowe
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Zawartość opakowania Opakowanie 100 zestawów
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 0,22 mm² Linka
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 24 Linka
  • Średnica zewnętrzna przewodu ‌1,05 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 150 V AC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >1000 MΩ
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Wilgotność względna 95 % Nie-kondensujący (praca)
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 4,5 ... 6,5 mm
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    1 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 564 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140059436
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions