Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3757 050
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 5m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3757 050
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 5m
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
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series RJ45
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    8x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 substances Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
    IEC 60603-7 Illeszkedő felület
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140392045
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)