Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 09 45 445 4912
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 4912
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    타입 B
  • 커넥터 2
    IP20 USB 2.0
    타입 A
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압 ‌ 30 V DC
  • 데이터 속도 ‌ 480 Mbit/s
  • 절연 저항 > 1.6 x 106 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 15 N
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4.9 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (접점-접점)
    0.5 kV (접점-접지)
  • 임피던스 ‌90 Ω ±15 %
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
    Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • 소재 (오버몰딩) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 나프탈렌
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 88.7 g
  • 원산지 말레이시아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140262904
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare