Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Części zamienne
2
Numer Katalogowy: 21 03 396 2401
PFT female S- front 1,5mm²
PFT female S- front 1,5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przepust panelowy
Z przewodnikami, Do montażu przedniego
‌30 cm
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 396 2401
PFT female S- front 1,5mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie
    Met geleiders
    voor voormontage
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Aantal voedingscontacten 3
  • Aantal speciale contacten 1
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
  • Codering S-codering
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 630 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Geleiderlengte ‌ 30 cm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 43 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140227781
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare