Productos combinables
Productos combinables NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
Part Number: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 48 344 7805 003
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
129
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identyfikacja HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Przyłącze nożowe
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,3 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
    Przyłącze nożowe
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -10 ... +70 °C Przesunięty
    -5 ... +70 °C Podczas układania
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140796713
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar