Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Part number: 21 17 524 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌14 A
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.08 ... 1 mm²
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 17 524 0000
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Product Details
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M17
  • 식별 Power
  • 요소 인서트
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 6
  • 전원 접점 개수 5
  • 특수 접점 개수 1
  • 특수 접점 사양 PE 단자
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.08 ... 1 mm²
  • 정격 전류 ‌ 14 A
  • 정격 전압 ‌ 630 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 (준비 중)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2.96 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140819467
  • eCl@ss 27,440,223.00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare