Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Número de parte: 21 33 010 0850 100
M12 X coded cable Assembly;10m
M12 X coded cable Assembly;10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 33 010 0850 100
M12 X coded cable Assembly;10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on one side
  • 連接器1
    M12 X-coding
    Male Straight
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
  • 屏蔽 Shielded
  • 編碼 X-coding
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 534.25 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140140233
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600