Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Objednací číslo: 33 28 141 4002 300
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové, Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
Délka kabelu: 30 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 141 4002 300
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series
    HARTING T1 Industrial
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Egyenes
  • Connector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Egyenes
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable
    Halogénmentes
    Olajálló
    Lángálló
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gender Apa
  • Shielding Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Number of contacts 2
  • further contacts + stínění
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
  • Locking type Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Šířka pásma
  • Data rate ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -25 ... +80 °C v pohybu
  • Mating cycles ≥ 1.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Test voltage UDC
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinkový tlakový odlitek
  • Anyag (kábel) PUR (polyuretan)
  • Színes (kábel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Neobsahuje
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ano
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Olovo
    Nikl
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Lettország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140247178
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte