Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
8
Part number: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
8
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Lコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Lコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • コーディング Lコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 ‌ 63 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • ケーブル径 8.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140543942
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line